Hirschmann Managed OCTOPUS Gigabit Ethernet IP67/IP65-Switches

Äußerst robuste Hardware, umfassende Redundanzmethoden und Sicherheitsfunktionen tragen gemeinsam dazu bei, dass die verwalteten OCTOPUS Gigabit Ethernet-Switches und -Router auch unter rauen Bedingungen ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten. Bei eingeschränktem Platzangebot reduzieren die PoE/PoE+-Funktionen den Verkabelungsaufwand, wodurch sowohl Platz als auch Kosten gespart werden, da keine zusätzliche Stromversorgung benötigt wird.

Funktionen & Vorteile

  • Erweiterter Einrichtungsumfang: Switches mit Ports von 8 bis 28, mit schüttelfesten Steckverbinder für verdrillte Zweidrahtleitungen oder Glasfaseranschlüsse
  • Netzwerksicherheit: Die Software umfasst die neuesten Funktionen zum Schutz Ihres Netzwerks
  • Robustes Kompaktgehäuse: Gewährleistet höchste Industrieschutzgrade (IP67/IP65) bezüglich mechanischer Beanspruchung, Feuchtigkeit, Schmutz, Staub, Stoß, Vibrationen, Hitze und Kälte
  • Zugelassen für die Transportindustrie: Erfüllt anwendungsspezifische Vorschriften wie EN 50155, EN 50121-4, EN 45545 für Züge und e1 für den Einsatz in Straßenfahrzeugen
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Search Products By Word or Phrase

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.