Industrielle Firewalls

Kein Unternehmen und keine Branche ist vor Angriffen sicher. Ganz gleich, ob Bedrohungen absichtlich oder versehentlich erfolgen – sie können von internen Mitarbeitern, externen Hackern oder sogar von Ihrer physischen Umgebung ausgehen. Auf jeden Fall stellt ein ungeschütztes Netzwerk ein Risiko für Ihr Unternehmen dar. Um diesen Risiken entgegenzuwirken, wenden unsere Hardware- und virtuellen Firewall-Lösungen das Prinzip von Defense in Depth an, unterstützen eine robuste Netzwerksegmentierung und sorgen dafür, dass Ihre Geräte auch unter härtesten Umgebungsbedingungen zuverlässig funktionieren. Die Firewalls von Belden bieten die erforderlichen Funktionen, die zur Umsetzung bewährter Verfahren erforderlich sind, und gewährleisten die Sicherheit, Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit

Funktionen & Vorteile

  • Sorgen Sie für eine höhere Leistungsfähigkeit mit einer Firewall-Hardware, die mehr Port-Optionen mit einer Bandbreite von 1 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) bietet.
  • Zuverlässige Betriebszeit: IPSec, OpenVPN oder WireGuard für sichere Datenverschlüsselung, dynamische Routing-Unterstützung für OSPF oder BGP und hohe Verfügbarkeit für Redundanz.
  • Profitieren Sie von einer unübertroffenen Systemkonfigurierbarkeit für alle Kenntnisstufen mit einer umfassenden grafischen Benutzeroberfläche und mehrschichtigen Verschlüsselungsfunktionen. Realisieren Sie eine flexible Verwaltung und Überwachung
  • Maximale Sicherheit: Belden OS mit SPI, Tofino DPI und DPI der nächsten Generation für Intrusion Prevention und anwendungsorientierte Filterung bietet vielseitigen, kosteneffizienten Schutz, einschließlich der Abwehr von Zero-Day-Exploits.
  • Implementieren Sie virtuelle Firewalls schnell als hardwareunabhängige Lösung in einem Rechenzentrum.
Abbildung von Firewall-Produkten mit Switches und Zugriffspunkt
Firewalls und Sicherheitsanwendungen
Typ PortsFirewall-Software Technische Details
Belden TBF-800V Virtuelle FirewallHardware-agnosticBelden OSTBF-800V
Belden IAF-240 Industrielle Firewall4 x GbE RJ45-PortsBelden OSIAF-240
Hirschmann Industrial Security Router2 x FE PortsHiSecOSEAGLE One
Hirschmann Industrial Firewall, Router, Transparent (Überbrückung)HiSecOSEAGLE20
4 x FE TX + 2 x FE/GbE SFP-Steckplätze, optional 2 x SHDSLHiSecOSEAGLE30
Hirschmann Firewall mit Stateful/Deep Packet Inspection und IPSec VPN2 x GbE RJ45 LAN + 1 x GbE RJ45/SFP WANHiSecOSEAGLE40-03
3 x GbE RJ45-Ports  HiSecOSEAGLE40-03
5 x GbE RJ45 Ports + 2 x GbE SFP PortsHiSecOSEAGLE40-07
4 x GbE RJ45 portsHiSecOSEAGLE40-4F
Sortieren nach

Alle zugehörigen Kategorien

Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Search Products By Word or Phrase