PROVIZE Explorer
Als Teil der PROVIZE Suite von Belden ermöglicht PROVIZE Explorer die Geräteinbetriebnahme durch die Zuweisung von Verwaltungs-IP-Adressen und Anmeldeinformationen über eine benutzerfreundliche Oberfläche. PROVIZE Explorer lässt sich nahtlos in Netzwerkplanungs- und Netzwerkmanagementanwendungen integrieren. Anwender können Firmware-Updates hochladen und installieren, um die erkannten Geräte stets auf dem aktuellsten Stand zu halten.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Zugriff auf die Hirschmann Geräteschnittstellen ohne Installation von Java-Bibliotheken und Erhöhung der Sicherheit durch Anzeige der Sicherheitszertifikate von Geräten.
- Upload und Installation von Firmware-Updates, um erkannte Geräte stets auf dem neuesten Stand zu halten und um die Vorteile der MultiConfig-Option zu nutzen.
- Profitieren Sie von verbesserten Funktionen durch die nahtlose Integration in die PROVIZE Suite.
- Leiten Sie die Konfiguration mehrerer Gerätekennwörter und IPv4-Adressen gleichzeitig an.
- Laden Sie unsere kostenlose PROVIZE Explorer Basisversion herunter, um eine unbegrenzte Anzahl von Installationen der Einstiegsfunktionen zu erhalten oder erwerben Sie eine kostenpflichtige PROVIZE Explorer Professional Lizenz, um auf einen
-
TECHNISCHE DETAILS
-
Produktauflistung
Passende Produkte
Passende Ressourcen
Product Bulletin
Kurzanleitung