Artikelnummer: OCTOPUS 8TX PoE-EEC

Unmanaged IP67 PoE-Switch, 8 Ports, Versorgungsspannung 24 V Gleichstrom, Bahnzulassung

Konfigurierbarer IP67 Switch gemäß IEEE 802.3, PoE+ gemäß IEEE 802.3at, Store-and-Forward-Switching, Ethernet (10 Mbit/s) und Fast-Ethernet (100 Mbit/s)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

OCTOPUS 8TX PoE-EEC

Beschreibung

Die OCTOPUS Switches eignen sich für Outdoor-Anwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen. Aufgrund der branchentypischen Zulassungen können sie sowohl in Transportanwendungen (E1), als auch in Zügen (EN 50155) und auf Schiffen (GL) eingesetzt werden.

Port-Typ und Anzahl

8 x 10/100 BASE-TX davon 7 PoE+, M12 D-Kodierung, 4-Pol , TP-Kabel, Autocrossing, Autonegotiation, Autopolarität

Stromversorgung/Meldekontakt

1 x M12 5-Stift-Steckverbinder, A-Kodierung, kein Meldekontakt

USB-Schnittstelle

1 x M12 5-Pin-Buchse, A-kodiert

Verdrilltes Paar (Twisted Pair, TP)

0–100 m

Linien-/Sterntopologie

alle

Betriebsspannung

24 V Gleichstrom (16,8 … 32 V Gleichstrom)

Leistungsaufnahme

max. 44 W mit 35 W PoE-Ausgang

Ausgangsleistung in BTU (IT)/h

max. . 30,7

Redundanzfunktionen

redundante Stromversorgung

Diagnose

LEDs (Strom, Verbindungsstatus, Daten, PoE-Status)

Konfiguration

Switch: Aging Time, Qos 802.1p-Zuordnung, QoS-DSCP-Zuordnung. Pro Port: Port-Status, Flusskontrolle, Broadcast-Modus, Multicast-Modus, Jumbo Frames, QoS-Trust-Modus, Port-basierte Priorität, Autonegotiation, Datengeschwindigkeit, Duplex-Modus, Autocrossing, MDI-Status. Pro PoE Port: PoE aktivieren, PoE-Priorität, PoE erlaubte Klassen

MTBF (Telcordia SR-332 Ausgabe 3) @ 25°C

4 755 238 h

Relative Luftfeuchtigkeit (auch kondensierend)

5–100 %

Betriebstemperatur

-40-+70 °C

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass einige empfohlene Zubehörteile nur einen Temperaturbereich von -25 ºC bis +70 ºC unterstützen und die möglichen Betriebsbedingungen für das gesamte System einschränken können.

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

Abmessungen (B x H x T)

61 mm x 201 mm x 46 mm

Gewicht

910 g

Montage-Typ

Wandmontage

Schutzklasse

IP65 , IP67

IEC 60068-2-6 Vibration

1 mm, 2 Hz–13,2 Hz, 90 min. 0,7 g, 13,2 Hz–100 Hz, 90 min. 3,5 mm, 3 Hz–9 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/min. 1 g, 9 Hz–150 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/min

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

6 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

20 V/m (80–3000 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 4 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader), 2 kV Datenleitung

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

3 V (10 kHz–150 kHz), 10 V (150 kHz–80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Klasse A

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Basisstandard

CE, EAC, Australian Regulatory Compliance Mark (RCM)

Sicherheit für Industrial Control Equipment

cUL61010-2-201

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

EN62368

Explosionsgefährdete Umgebungen

ISA 12.12.01 Klasse 1 Div. 2

Eisenbahnnorm

EN 50155, EN 45545-2, EN 50121-4

Verkehrswesen

E1

Garantie

60 Monate (siehe <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Garantiebedingungen Für detaillierte Informationen)

Zubehör gesondert zu bestellen

ACA22-M12 (EEC) (942 125-001), M12-Steckverbinder, „D“-kodiert (934 445-001) 2 m Anschlusskabel mit M12-Steckverbinder, „D“-kodiert ( 934 578-001) 5 m Kabelsatz mit M12-Steckverbindern, „D“-kodiert (934 578-002) 10 m Kabelsatz mit M12-Steckverbindern, „D“-kodiert (934 578-003) Schott M12 „D“-kodiert auf RJ45 (934 498-001), OCTOPUS-Staubabdeckungssatz aus Metall (25 Stück) (942 057-001), OCTOPUS-Staubabdeckungssatz aus Kunststoff (25 Stück) (942 057-002)*

Lieferumfang

1 × Gerät, 1 × Transportschutzkappe für Versorgungsspannungsanschluss, 7 × Schutzkappe für M12-Buchse, 1 x M12-Stecker (ELWIKA 5012 PG7) für Stromanschluss, allgemeine Sicherheitshinweise

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.126 Revisionsdatum: 13.10.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.126 Revisionsdatum: 13.10.2025