NetModule IIoT und industrielle Router
Robust und kostengünstig, Diese mobilen Netzwerkrouter verbinden Geräte in industriellen Umgebungen für ein nahtloses Datenmanagement. Linux-basierte Software stellt zuverlässige Verbindungen mit einer Vielzahl von Netzwerkfunktionen und intelligentem Link Management sicher – sowohl stationär als auch mobil. Konfigurations- und Update-Optionen für einen sicheren Betrieb während des gesamten Produktlebenszyklus und eine Over-the-Air-Programmierung runden das Paket ab.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Zuverlässig: LTE Advanced, WLAN 5, Bluetooth, PoE-Stromquelle, USB, seriell, SD-Karte, GPS können für maximale Zuverlässigkeit kombiniert werden.
- Flexibel: Mehrere Formfaktoren, einschließlich kompakter Wandmontage bis hin zur kompletten Hutschiene, bieten eine Reihe von Installationsmöglichkeiten.
- Robust: Zu den Softwarefunktionen gehören VPN, Firewall, Routing, MQTT, Linux SDK und Container für optimierte Geräte- und Datenkontrolle und -sicherheit.
-
TECHNISCHES DETAIL
-
Produktauflistung
IIoT- und Industrie-Router
Passende Produkte
Passende Ressourcen
Blog
Broschüre
Case Studies