NetModule Eisenbahn-Router

Router für mobile Netzwerke, Daten- und Sprachkommunikation unterstützen Anwendungen, einschließlich Fahrgastinformationen und Fahrgast-WLAN. Von einfachen LTE-Zug-zu-Boden-Verbindungen bis hin zu komplexen Kommunikationsplattformen mit 5G, bis zu sechs LTE Advanced, und Wi-Fi-Verbindungen machen die Konnektivität zuverlässig, Sicher und robust. Außerdem, Der AP3400 Access Point von NetModule bietet einen zukunftssicheren Wi-Fi 6-Standard, Anbieter in die Lage versetzen, den gestiegenen Bedarf an Wireless-LTE- und 5G-Konnektivität zur Unterstützung datenintensiver Anwendungen zu erfüllen, wie z.B. Videoüberwachung, Video-Streaming und Fahrgast-Infotainment.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Innovativ: 5G für Züge mit bis zu 4 SIM-Karten und WLAN 6 für Fahrgäste.
  • Zuverlässig: Alle Router sind CE-konform (RED) und verfügen über eine Bahnzulassung (EN 50155, EN 45545). Der NB3800 ist auch ITxPT-kompatibel.
  • Intelligent: Betreiber können Daten von GPS, E/A, Seriell, CAN, Audio und IBIS für das Betriebsmanagement in Echtzeit zusammenfassen.

Bahn-Router

Beschreibung Produktdetails 
Unser Angebot an Routern für die Daten- und Sprachkommunikation in Mobilfunknetzen im Bahnsektor umfasst modulare Produkte, die für eine Vielzahl von Anwendungen genutzt werden können, einschließlich Fahrgastinformationen oder Fahrgast-WLAN. Von einfachen LTE-Verbindungen zum Fahrzeug bis hin zu einer komplexen Kommunikationsplattform mit 5G, bis zu sechs LTE Advanced, GSM-R oder WLAN – wir verfügen über das richtige Produkt für Ihre Anwendung. Dank intelligenter Routing- und Verbindungs-Management-Software kann die Netzwerkinfrastruktur gleichzeitig oder für Fallback-Zwecke auf die Netzwerke von bis zu vier Netzbetreibern zugreifen. Auch On-Board-Systeme lassen sich über verschiedene Schnittstellenerweiterungen leicht in das IP-Netzwerk integrieren. Alle Router sind CE-konform (RED) und verfügen über eine Bahnzulassung (EN 50155, EN 45545). Darüber hinaus ist die NB3800 ITxPT-konform. Bahn-Router
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen