NetModule Connectivity-Suite

Die Connectivity Suite von NetModule optimiert die Verwaltung weltweiter Netzwerke durch die Durchführung von Sicherheits- und Firmware-Updates, Konfigurieren von Änderungen, und das Hinzufügen neuer Assets – alles mit nur wenigen Klicks. Die Lösung ermöglicht die automatische Implementierung hochmoderner Verschlüsselungen und garantiert 100 % Kontrolle über die Daten.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Einfach zu nutzen: Weltweite Netzwerkverwaltung in wenigen Minuten.
  • Innovativ: IIoT-Lösungen, die sich auf kosteneffektive Weise skalieren.
  • Sicher: Vor-Ort-Implementierung garantiert Datensicherheit.

Connectivity Suite

Beschreibung
Verwalten Sie Router auf der ganzen Welt mit nur wenigen Klicks zentral aus der Ferne. Dank der Verbindungstechnik-Suite können Sie innerhalb weniger Sekunden Sicherheitsupdates und Updates der Firmware und der Konfiguration vornehmen. Mit der Verbindungtechnik-Suite lässt sich auch ein skalierbares Netzwerk mit hochmoderner Verschlüsselung erstellen, das vollständig automatisiert ist. Außerdem ist dank der Vor-Ort-Installation die Kontrolle über die Daten stets gewährleistet.