NetModule Fahrzeug-Router

Von der Fähigkeit, in einem medizinischen Notfall zu kommunizieren, bis hin zu Echtzeit-Status-Updates für autonome Fahrzeuge, Zuverlässige Wireless-Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil einer von der Mobilität bestimmten Welt. Die Fahrzeug-Router von NetModule bieten eine flexible, Einfach zu implementierende und zuverlässige Lösung für die Umsetzung anwendungsspezifischer Lösungen, von einer einfachen Internetverbindung an Bord bis hin zu einer komplexen ITxPT-Kommunikationsplattform mit mehreren 5G, 4G, Wi-Fi- und GNSS-Dienste. Intelligente Routing- und Verbindungs-Management-Software kann der Netzinfrastruktur den Zugriff auf bis zu vier Netze von Netzbetreibern gleichzeitig oder zu Fallback-Zwecken ermöglichen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Zuverlässig: 5G, WLAN 6, Bluetooth, PoE-Stromquelle, USB, SSD, Seriell, SD-Karte, GPS-Koppelnavigation, CAN, IBIS, E/A, Zündungserkennung. ​​
  • Flexibel: Mehrere Formfaktoren und Schutzklassen – alle von derselben Software unterstützt.
  • Robust: Zu den Softwarefunktionen gehören VPN, Firewall, Routing, MQTT, Linux SDK und Container.

Fahrzeug-Router

Beschreibung
Mit unseren modularen Fahrzeug-Routern lassen sich anwendungsspezifische Lösungen implementieren, von einer einfachen Internetverbindung an Bord eines Fahrzeugs bis hin zu einer komplexen ITxPT-Kommunikationsplattform mit mehreren 5G-, 4G-, WLAN- und GNSS-Diensten. Dank intelligenter Routing- und Verbindungs-Management-Software kann die Netzwerkinfrastruktur gleichzeitig oder für Fallback-Zwecke auf die Netzwerke von bis zu vier Netzbetreibern zugreifen. Unsere Router bieten eine breite Palette von Schnittstellenerweiterungen, die die Integration von Bordsystemen in verschiedenen Spezialfahrzeugen wie Bussen, kommunalen Wartungsfahrzeugen, Einsatzfahrzeugen und sogar landwirtschaftlichen Maschinen erleichtern. Alle Router sind CE-konform (RED) und verfügen über eine Fahrzeugzulassung (UN ECE R10, UN ECE R118).
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen