Produktnummer: 1411R

Audio Snake-Kabel, #24-12pr, TC, Indiv. Geschirmt, CMR

Audio-Snake-Kabel, 12-24 AWG Paare aus verzinntem Kupfer, Polyolefin-Isolierung, einzeln geschirmt mit Beldfoil®, das mit nummerierten/farbcodierten PVC-Ummantelungen verklebt ist, sodass beide gleichzeitig abisolieren, vollständige Beldfoil-Abschirmung®, Abfluss, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mehrkanalige Verbindung zwischen Audiogeräten wie Mikrofonen, Lautsprechern, Verstärkern, Mischpulten; Live-Events oder Studio-Sound; Analoges Audio

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 7x32 TC - Tinned Copper 12

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.04 in (1.0 mm) Brown, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Gray, White, Black, Tan, Pink

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.113 in (2.87 mm)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.555 in Yes

Elektrik

Nom. Characteristic Impedance
50 Ohm

Verzögerung

Nom. Velocity of Prop.
66%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

Operating
-30°C To +75°C

Maximale Zugspannung

220 lbs (100 kg)

Gewicht Kabelgebinde

165 lbs/1000ft (246 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die Ummantelungen und Abschirmungen der Paare sind miteinander verklebt, sodass beide gleichzeitig abisolieren. Beldfoil® bietet hohe Zuverlässigkeit bei einfacher Anschlussmöglichkeit.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.358 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.358 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1411R 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825114864 C
1411R 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825114857 C