Produktnummer: 5200UE

Sicherheit & Ton, 2 Leiter 16 AWG, BC, CMR

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, Riser-CMR, 2–16 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polypropylen-Isolierung, PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Datenschaltkreise, Überwachung/Erkennung, Steuerschaltkreise, Initiierungsschaltkreise, Benachrichtigungsschaltkreise

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 AWG 19x29 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.008 in (0.20 mm) 0.073 in (1.9 mm) Black, Red

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.180 in (4.57 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,180 Zoll (4,57 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 4.2 Ohm/1000ft 23 pF/ft (75 pF/m) 0.14 µH/ft (0.46 µH/m) 6.25 Amps per conductor @ 25°C

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.8 in (46 mm) 1.8 in (46 mm)

Maximale Zugspannung

59 lbs (27 kg)

Gewicht Kabelgebinde

24 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6200UE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.512 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.512 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
5200UE 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825157458
5200UE 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825421146
5200UE 010Z1000 Schwarz ReelTuff Box 1.000 ft 612825157496
5200UE 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825350187
5200UE 001U1000 Braun UnReel 1.000 ft 612825421108
5200UE 001Z1000 Braun ReelTuff Box 1.000 ft 612825157403
5200UE 0011000 Braun Rolle 1.000 ft
5200UE.00152 Chrom Rolle 152 m 8719605008008
5200UE.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605008015
5200UE.K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605008022
5200UE 008500 Grau Rolle 500 ft 612825157410
5200UE 008U500 Grau UnReel 500 ft 612825421122
5200UE 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825157434 C
5200UE 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825157427
5200UE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825350194
5200UE 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825350170
5200UE 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825350156
5200UE 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825421115 C
5200UE 002Z1000 Rot ReelTuff Box 1.000 ft 612825350149
5200UE 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825336532
5200UE 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825421139
5200UE 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825157441
5200UE 009Z1000 Weiß ReelTuff Box 1.000 ft 612825157465
5200UE 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825350163