Produktnummer: 70047LV

Lautsprecherkabel LSZH 4x2,5mm², CPR B2ca.

Lautsprecherkabel, 4 Leiter, 2,5 mm² (50 x 0,25 mm), sauerstofffreies blankes Kupfer (hohe Leitfähigkeit), LSZH-Isolierung, LSZH-Mantel, flexibel, CPR Euroklasse B2ca.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Lautsprecherkabel für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

Leiter

Stranding Material
Stranded BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.70 mm (0.106 in) Black, Red, White, Green

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9.50 mm

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Matte Oberflächenbehandlung

Elektrik

Max. Conductor DCR
8 Ohm/km

Temperatur

Storage
-30°C to +70°C

Maximale Zugspannung

700 N (160 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse B2ca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: B2ca-s1,d1,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.62 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.62 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
70047LV.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605168047