Produktnummer: GMTTA24

Taktischer Outdoor-PUR-Mantel mit fester Pufferung (Kernverbunddesign) 24f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.

Taktisches Glasfaserkabel mit dichter Pufferung für den Außenbereich mit Kernverbundkonstruktion und Außenmantel aus Polyurethan (PUR). 24 Fasern SM OS2 G.652.D & G.657.A1.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

Mögliche Anwendungen

Für den Einsatz in Außen- und Innenbereichen. Diese metallfreien mobilen Kabel wurden zum wiederholten Ab- und Aufspulen entwickelt. Unterstützt alle Computernetzwerkanwendungen wie FDDI, Gigabit Ethernet und ATM. Einfach zu installieren. Nicht für die direkte Erdverlegung empfohlen. Die Ummantelung aus Core-Bonded-Polyurethan ermöglicht eine einfache Installation.

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type Fiber Grade acc. ITU-T Fiber Count
OS2 G.652D & G.657A1 24

Faser-Farbcode

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aqua. Mit Ringmarke: BL, OR, GR, BR, GY, WT, RD, BK, YL, VT, PK, AQ

Puffer-Spezifikation

Fiber Type Buffer Construction Buffer Material Buffer Diameter
OS2 Tight Nylon 0.9 mm

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserabweisende Aramidgarne

Gewicht Kabelgebinde

71 kg/km

Panzerungstyp

Nicht gepanzert

Anzahl der Ummantelungen

Einzelummantelung

Äußere Ummantelung

Material Color Nominal Diameter Ripcord
PUR - Polyurethane Black 8.5 mm Yes

Maximale Dämpfung bei 1310 nm

0.40 dB/km

Maximale Dämpfung bei 1550 nm

0.30 dB/km

Maximale Dämpfung bei 1625 nm

0.30 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 68 mm
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 34 mm
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 2250 N (506 lbf)
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) 750 N (169 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

Betriebstemperaturbereich

-70 °C Zu + 85 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C Zu + 50 °C

Lagertemperaturbereich

-70 °C Zu + 85 °C

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.163 Revisionsdatum: 09-17-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.163 Revisionsdatum: 09-17-2024