Produktnummer: 34918
Zuleitungsdraht, #18 Str TC, CSPE-Isol., AWM 3190
Niedrigtemperatur-Gummianschlusskabel, 18 AWG (16 x 30), verzinntes Kupfer, CSPE-Isolierung, AWM 3190 CSA-Typ CL1052 300V 105 °C
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Elektrische Kenndaten
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Zugehörige Artikelnummern
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Werkzeuge
Resources
Werkzeuge