Produktnummer: 35410

Anschlusskabel, Nr. 10 Str TC, XLPO Ins, AWM 3436 CSA TYP CL1251 UND AWM

Gummianschlusskabel, 10 AWG (65 x 28), verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, AWM 3436 CSA TYP CL1251 UND AWM 600 V 150 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Hohe Temperaturen, interne Verkabelung von Geräten und elektronischen Geräten

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
10 65x28 TC - Tinned Copper 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.177 in 0.0325 in

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

UL Temperaturbereich

150°C (125°C Beugung)

Compliance gemäß UL AWM

AWM 3436, AWM 3321

CSA-Klassifizierung

600 V, 125°C, 150°C

CSA AWM-Compliance

CSA AWM I A

CSA Typ

CL1251, AWM

Millitärische Compliance

nicht zutreffend

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

CSA-Entflammbarkeit

FT2

UL-Nennspannung

600 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – Kistenrollenaufstellung., U – Decklackzusätze auf Lagerfarben. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO FARBKOMBINATION. (SIEHE TABELLE DER DECKLACKZUSÄTZE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.352 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.352 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
35410 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825144816
35410 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825144823