Produktnummer: 36100

Anschlusskabel, Nr. 2/0 Str TC, CSPE Ins, 5000 V

Niedrigtemperatur-Gummianschlusskabel, 2/0AWG (504 x 26), verzinntes Kupfer, CSPE-Isolierung, 5000 V

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Hochspannungsanwendungen, Motorleitungssysteme der Klasse 130(B), interne Verdrahtung von Geräten, ölbeständige Anwendungen

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
2/0 504x26 TC - Tinned Copper 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
CSPE - Chlorosulphonated Polyethylene 0.801 in 0.165 in

Speisung

Non-UL Voltage Rating
5000 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

105°C

Gewicht Kabelgebinde

631 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

12.02 in

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

UL-Nennspannung

nicht zutreffend

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Anmerkungen

Die genaue Litzenanzahl kann variieren. Trennmaterial über dem Leiter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.356 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.356 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
36100 01050 Schwarz Rolle 50 ft 612825145400