Produktnummer: 38010
UL-Typ PV-Kabel, Nr. 10 Str TC, XLPO Ins, 600 V PV 90 °C trocken/nass
UL-Typ PV-Kabel, 10 AWG (105 x 30), verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, 600 V PV 90 °C, trocken/nass USE-2 RHW-2 CSA RW90 1000 V SUN RES
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Standards und Compliance
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Werkzeuge
Compliance Documentation
Resources
Werkzeuge
Compliance Documentation