Produktnummer: 38012

UL-Typ PV-Kabel, Nr. 12 Str TC, XLPO Ins, 600 V PV 90 °C trocken/nass

UL-Typ PV-Kabel, 12 AWG (65 x 30), verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, 600 V PV 90 °C, trocken/nass USE-2 RHW-2 CSA RW90 1000 V SUN RES

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Die Verbindung von geerdeten und ungeerdeten Photovoltaik-Anlagen, wie in Abschnitt 690.31(A) des 2008 NEC beschrieben.

Leiter

Size Stranding Material
12 65x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.063 in (1.6 mm) 0.219 in (5.56 mm)

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Papierband als Trennmaterial

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
1.5 Ohm/1000ft (4.9 Ohm/km) 40 Amps Single Conductor in Free Air

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -40°C To +90°C

Maximale Zugspannung

84.5 lbs (38.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

36 lbs/1000ft (54 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

PV, USAE-2, RHW-2

Millitärische Compliance

nicht zutreffend

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.530 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.530 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
38012 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825147497