Produktnummer: 38114

UL-Typ PV-Kabel, Nr. 14 Str TC, XLPO Ins, 2000 V PV 90 °C trocken/nass

UL-Typ PV-Kabel, 14 AWG (41 x 30), verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, 2000 V PV 90 °C, trocken/nass USE-2 RHW-2 CSA RW90 1000 V SUN RES

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Die Verbindung von geerdeten und ungeerdeten Photovoltaik-Anlagen, wie in Abschnitt 690.31(A) des 2008 NEC beschrieben.

Leiter

Size Stranding Material
14 41x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.078 in (2.0 mm) 0.237 in (6.02 mm)
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.4 Ohm/1000ft (7.9 Ohm/km) 35 Amps Single Conductor in Free Air

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
2000 V (PV, RHW-2), 600 V RMS (USE-2) 600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -40°C To +90°C

Maximale Zugspannung

53.5 lbs (24.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

34 lbs/1000ft (51 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

PV, USE-2, RHW-2

Millitärische Compliance

nicht zutreffend

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.510 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.510 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
38114 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825147589