Produktnummer: 38218

UL-Typ PV-Kabel, Nr. 18 Str TC, XLPO-Einsätze, PVC-Ummantelung, 600 V PV 90 °C trocken/nass

UL-Typ PV-Kabel, 18 AWG (16 x 30) verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, PVC-Außenmantel, 600 V PV 90 °C trocken/nass USE-2 RHW-2 SUN RES

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Die Verbindung von geerdeten und ungeerdeten Photovoltaik-Anlagen, wie in Abschnitt 690.31(A) des 2008 NEC beschrieben.

Leiter

Size Stranding Material
18 16x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.048 in (1.2 mm)
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.215 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
6 Ohm/1000ft (20 Ohm/km) 18 Amps Single Conductor in Free Air

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Wet/Dry -40°C To +90°C

Maximale Zugspannung

21 lbs (9.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

24 lbs/1000ft (36 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

NEC/UL-Compliance

PV

AWM-Compliance

nicht zutreffend

Millitärische Compliance

nicht zutreffend

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Anmerkungen

Trennmaterial über dem Leiter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.519 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.519 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
38218 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825147695 C