Produktnummer: 38308

UL-Typ PV-Kabel, Nr. 8 Str TC, XLPO-Einsätze, PVC-Ummantelung, 2000 V PV 90 °C trocken/nass

UL-Typ PV-Kabel, 8 AWG (133(7x19)x29) verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, PVC-Außenmantel, 2000 V PV 90 °C trocken/nass USE-2 RHW-2 SUN RES

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Die Verbindung von geerdeten und ungeerdeten Photovoltaik-Anlagen, wie in Abschnitt 690.31(A) des 2008 NEC beschrieben.

Leiter

Size Stranding Material
8 133x29 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.073 in (1.9 mm)
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.384 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.61 Ohm/1000ft (2.0 Ohm/km) 80 Amps Single Conductor in Free Air

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
2000 V (PV, RHW-2), 600 V RMS (USE-2) 600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -40°C To +90°C

Maximale Zugspannung

213 lbs (96.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

140 kg/km (96 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

PV, USE-2, RHW-2

Millitärische Compliance

nicht zutreffend

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.507 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.507 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
38308 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825147701 C