Produktnummer: 39116

Zuleitungsdraht, #16 Str TC, PPO-Isol., AWM 11028

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 16AWG (26x30) verzinntes Kupfer, PPO-Isolierung, AWM 11028 600V 105C VW-1

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schalttafelbauer, Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten, Gerätehersteller, Möbelhersteller, Computerhersteller, Automobilunternehmen und deren Zulieferer

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 16 AWG 26x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PPO - Polyphenylene Oxide 0.012 in (0.30 mm) 0.083 in (2.1 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,083 Zoll (2,1 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.0 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 26 A

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C Dry

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.83 in (21 mm) 0.83 in (21 mm)

Maximale Zugspannung

27 lbs (12 kg)

Gewicht Kabelgebinde

10 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 11028

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Anmerkungen

Halogenfrei.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.492 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.492 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
39116 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825149118 C
39116 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825149125 C
39116 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825149132 C Z
39116 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825149149 C
39116 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825149156 C
39116 0135000 Dunkelblau Rolle 5.000 ft 612825149163 C Z
39116 001100 Braun Rolle 100 ft 612825148876 C
39116 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825148883 C
39116 0015000 Braun Rolle 5.000 ft 612825148890 C Z
39116 008100 Grau Rolle 100 ft 612825149057 C
39116 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825149064 C
39116 0085000 Grau Rolle 5.000 ft 612825149071 C Z
39116 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825148999 C
39116 0055000 Dunkelgrün Rolle 5.000 ft 612825149019 C Z
39116 189100 Grün, Gelb gestreift Rolle 100 ft 612825149170 C
39116 1891000 Grün, Gelb gestreift Rolle 1.000 ft 612825149187 C
39116 1895000 Grün, Gelb gestreift Rolle 5.000 ft 612825149194 C Z
39116 003100 Orange Rolle 100 ft 612825148937 C
39116 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825148951 C Z
39116 002100 Rot Rolle 100 ft 612825148906 C
39116 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825148913 C
39116 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825148920 C Z
39116 0075000 Violett Rolle 5.000 ft 612825149040 C Z
39116 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825149088 C
39116 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825149095 C
39116 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825149101 C
39116 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825148968 C
39116 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825148975 C
39116 0045000 Gelb Rolle 5.000 ft 612825148982 C Z