Produktnummer: 39128
Zuleitungsdraht, #28 Str TC, PPO-Isol., AWM 11028
Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 28 AWG (7 x 36), verzinntes Kupfer, PPO-Isolierung, AWM 11028 600 V 105 °C VW-1
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Bemessungsstrom
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Zugehörige Artikelnummern
Produkthinweise
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Werkzeuge
Resources
Werkzeuge