Produktnummer: 8018

Sammelschienendraht, Nr. 8 AWG Sol Soft Annealed Alum

Sammelschienendraht, 8AWG (massiv) weiches, geglühtes Aluminium

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sammelschiene

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
8 Solid Aluminum 1

Anzahl der Leiter

1

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
1.03 Ohm/1000ft

Gewicht Kabelgebinde

16.4 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

0.52 in

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.136 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.136 Revisionsdatum: 05-31-2024