Produktnummer: 8023

Sammelschienendraht, Nr. 26 Sol TC

Sammelschienendraht, 26AWG (massiv) verzinntes Kupfer, QQ-W-343G

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sammelschiene

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
26 Solid TC - Tinned Copper 1

Anzahl der Leiter

1

1 cmil (Circular Mil Area)

262

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
41.7 Ohm/1000ft

Gewicht Kabelgebinde

1 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

0.64 in

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

UL-Nennspannung

nicht zutreffend

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.350 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.350 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8023 000100 Keine Rolle 100 ft 612825194385
8023 0001000 Keine Rolle 1.000 ft 612825194392