Produktnummer: 8079

Magnetdraht, Nr. 26 Sol BC, Polyester/Amid-Imid-Polymer-Ins

Magnetdraht, 26AWG (massiv) blankes Kupfer, Polyester/Amid-Imid-Polymer-Isolierung, KLASSE 200 MW 35-C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Klasse 200 Magnetdraht

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
26 Solid BC - Bare Copper 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
Polyester 0.0182 in 0.002 in

Äußere Ummantelung

Max. Diameter
0.0182 mm

Min. Steigerung des Außendurchmessers

0.002 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
41 Ohm/1000ft

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
Single conductor in free air @ 30ºC: 0.36 A

Speisung

Breakdown Voltage
4600 V Minimum (at Room Temperature)

Nenntemperatur, nicht UL

200°C

Ungefähre Länge

1260 ft

Umdrehungen pro linearem Zoll

55.7

Umdrehungen pro Quadratzoll

3102

Gewicht Kabelgebinde

0.8 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

0.08 in

Millitärische Compliance

J-W-1177/14

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

UL-Nennspannung

nicht zutreffend

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.381 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.381 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8079 Keine Rolle 1 ft 612825194613