Produktnummer: 83041

Zuleitungsdraht, #32 Str SPC, TFE-Isol., AWM 1371

Hochtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 32 AWG (7 x 40), versilbertes Kupfer, TFE-Isolierung, AWM 1371 105C TYP ET MIL-W-16878/6 250 V 200 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Hohe Temperaturen, Verbindungsschaltungen, interne Verdrahtung von Computer- und elektronischen Geräten, (Typ ET) MIL-W-16878/6-Anwendungen

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
32 7x40 SC - Silvered Copper 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Wall Thickness
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.0065 in

Speisung

UL Voltage Rating
250 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

200°C

UL Temperaturbereich

105°C

Gewicht Kabelgebinde

0.500 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

0.09 in

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1371

Millitärische Compliance

MIl-W-16878/6

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

UL-Nennspannung

600 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES TEILS BETRÄGT 25'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.359 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.359 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge
83041 010100 Schwarz Rolle 100 ft
83041 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft
83041 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft
83041 007100 Violett Rolle 100 ft
83041 0071000 Violett Rolle 1.000 ft