Produktnummer: 8525

Anschlusskabel, Nr. 24 Str TC, PVC-Einsätze, TYP MW MIL-W-76C-PVC

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 24 AWG (7 x 32), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, TYP MW MIL-W-76C-PVC 1000 V 80 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ MW) MIL-W-76C-Niedrigtemperaturanwendungen

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
24 7x32 TC - Tinned Copper 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.058 in 0.017 in

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

80°C

Gewicht Kabelgebinde

3 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

0.24 in

Millitärische Compliance

MIL-W-76C Typ MWP

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

UL-Nennspannung

nicht zutreffend

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100' ., A – VORRÄTIGE STREIFENFARBEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.350 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.350 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8525 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825212652
8525 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825212669
8525 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825212683
8525 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825212546
8525 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825212553
8525 001100 Braun Rolle 100 ft 612825212423
8525 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825212430
8525 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825212607
8525 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825212522
8525 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825212539
8525 003100 Orange Rolle 100 ft 612825212478
8525 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825212485
8525 002100 Rot Rolle 100 ft 612825212454
8525 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825212461
8525 007100 Violett Rolle 100 ft 612825212560
8525 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825212577
8525 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825212621
8525 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825212638
8525 0141000 Weiß, Schwarz gestreift Rolle 1.000 ft 612825212690
8525 0181000 Weiß, Blau gestreift Rolle 1.000 ft 612825212713
8525 0191000 Weiß, Braun gestreift Rolle 1.000 ft 612825212720
8525 0171000 Weiß, Gelb gestreift Rolle 1.000 ft 612825212706
8525 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825212492
8525 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825212508