Produktnummer: 8529

Anschlusskabel, Nr. 20 Sol TC, PVC-Einsätze, TYP MW MIL-W-76C-PVC

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 20 AWG (massiv), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, TYP MW MIL-W-76C-PVC 1000 V 80 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ MW) MIL-W-76C-Niedrigtemperaturanwendungen

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
20 Solid TC - Tinned Copper 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.066 in 0.017 in

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

80°C

Gewicht Kabelgebinde

5 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

0.27 in

Millitärische Compliance

MIL-W-76C Typ MWP

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

UL-Nennspannung

nicht zutreffend

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.351 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.351 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8529 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825212935
8529 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825212942
8529 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825212959
8529 008100 Grau Rolle 100 ft
8529 0081000 Grau Rolle 1.000 ft
8529 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825212904
8529 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825212881
8529 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825212911
8529 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825212928
8529 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825212898