Produktnummer: 8538

Anschlusskabel, Nr. 24 Sol TC, PVC-Einsätze, TYP MW MIL-W-76C-PVC

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 24 AWG (massiv), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, TYP MW MIL-W-76C-PVC 1000 V 80 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ MW) MIL-W-76C-Niedrigtemperaturanwendungen

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
24 Solid TC - Tinned Copper 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.055 in 0.017 in

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

80°C

Gewicht Kabelgebinde

2 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

0.22 in

Millitärische Compliance

MIL-W-76C Typ MWP

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

UL-Nennspannung

nicht zutreffend

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.350 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.350 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8538 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825213147
8538 009100 Weiß Rolle 100 ft
8538 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825213130