Produktnummer: 8910
Anschlusskabel, #10 Str TC, PVC Ins, AWM 1015 AWM 1230
Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 10 AWG (105 x 30), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1015 AWM 1230 CSA TYP TEW JQA-F 600 V 105 °C
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Elektrische Kenndaten
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Zugehörige Artikelnummern
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Werkzeuge
Resources
Werkzeuge