Produktnummer: 9867

Anschlusskabel, Nr. 20 Str TC, leitfähige PO/PO-Einfügung, PVC-Ummantelung, AWM 3239

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 20 AWG (7 x 28), verzinntes Kupfer, leitfähige PO/PO-Isolierung, PVC-Außenmantel, AWM 3239 80 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Interne Verdrahtung elektronischer Geräte, Hochspannungsanwendungen

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
20 7x28 TC - Tinned Copper 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Wall Thickness
PE - Polyethylene 0.051 in

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

0,003 Zoll leitfähiges Polyethylen über der Litzenleitung.

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.201 in 0.028 in

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Nom. Insertion Loss
6 dB/100m
6 dB/100m
6 dB/100m
6 dB/100m

Asymmetrische Überschneidung

Typical Unbalanced NEXT %
6 MHz

Speisung

Breakdown Voltage Non-UL Description Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
60,000 V (DC) AC (60 Hertz) 11,000 V RMS 30,000 V DC

UL Temperaturbereich

80°C

Betriebstemperaturbereich

-30°C Bis +80°C

Gewicht Kabelgebinde

19 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

15 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

3 in

Compliance gemäß UL AWM

AWM 3239

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

UL-Nennspannung

30,000 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.401 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.401 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9867 002500 Rot Rolle 500 ft 612825259749