Produktnummer: 9976

Zuleitungsdraht, #26 Sol TC, PVC-Isol., AWM 1061

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 26 AWG (massiv), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1061 CSA AWM 300 V 80 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verdrahtung von Computer- und elektronischen Geräten, Wire-Wrap-Anwendungen

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
26 Solid TC - Tinned Copper 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.036 in 0.01 in

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

80°C

UL Temperaturbereich

80°C

Gewicht Kabelgebinde

1.25 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

0.15 in

UL-Klassifizierung

300 V RMS, 80°C

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1061

CSA-Klassifizierung

300 V RMS, 80°C

CSA AWM-Compliance

CSA AWM I A/B

CSA Typ

AWM I, A/B

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

CSA-Entflammbarkeit

FT1

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.369 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.369 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9976 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825265672
9976 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825265689
9976 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825265696
9976 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825265566
9976 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825265634
9976 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825265627
9976 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825265597
9976 002100 Rot Rolle 100 ft 612825265573
9976 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825265580
9976 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825265658
9976 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825265665
9976 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825265603