Produktnummer: 9979

Zuleitungsdraht, #22 Sol TC, PVC-Isol., AWM 1061

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 22 AWG (massiv), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1061 CSA AWM 300 V 80 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verdrahtung von Computer- und elektronischen Geräten, Wire-Wrap-Anwendungen

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
22 Solid TC - Tinned Copper 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in 0.01 in

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

80°C

UL Temperaturbereich

80°C

Gewicht Kabelgebinde

2.7 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

0.19 in

UL-Klassifizierung

300 V RMS, 80°C

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1061

CSA-Klassifizierung

300 V RMS, 80°C

CSA AWM-Compliance

CSA AWM I A/B

CSA Typ

AWM I, A/B

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

CSA-Entflammbarkeit

FT1

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.362 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.362 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9979 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825266082
9979 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825266075