Produktnummer: 9987

Zuleitungsdraht, #30 Str TC, PVC-Isol., AWM 1061

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 30 AWG (7 x 38), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1061 CSA AWM 300 V 80 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computern und elektronischen Geräten

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
30 7x38 TC - Tinned Copper 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in 0.01 in

Verseilung

Twists
6.9 twist/ft

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
6.9 Ohm/km
6.8 Ohm/1000ft

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Nom. Insertion Loss
6.9 dB/100m
6.9 dB/100m
6.9 dB/100m

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

80°C

UL Temperaturbereich

80°C

Gewicht Kabelgebinde

0.8 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

0.13 in

Abmessungen

Width
6.85

UL-Klassifizierung

300 V RMS, 80°C

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1061

CSA-Klassifizierung

300 V RMS, 80°C

CSA AWM-Compliance

CSA AWM I A/B

CSA Typ

AWM I, A/B

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

CSA-Entflammbarkeit

FT1

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.380 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.380 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9987 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825267522
9987 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825267539
9987 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825267485
9987 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825267492
9987 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825267508
9987 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825267515