Produktnummer: RMF1C1.5

RailTuff™ Mittelwandkabel 600 V 1 C 1,5 mm² Str TC, XLPO Ins

RailTuff™ Medium-Wandkabel 600V 1 Kern 1.5 mm² verseiltes, verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Anwendbar für feste oder mäßig flexible Verkabelung in Schienenfahrzeugen wie Hochgeschwindigkeitszügen (CRH, Shinkansen, ICE, TGV), U-Bahnen, Lokomotiven und Oberleitungsbussen usw.

Leiter

Size Stranding Stranding Class Material
1.5 mm² 27x0.25 mm Class 5 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
XLP, XLPO, XLPE 0.70 mm (0.028 in) 3.15 mm (0.124 in) Black#1

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gleichstromstabilität bei 1,5 kV DC in 3 %iger NaCl-Lösung bei (85±2)°C für 240 Stunden: Kein Ausfall

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

3.15 ± 0.15 mm

Speisung

Breakdown Voltage
3.5kVac/5min

Temperatur

Operating
-40°C to +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
13 mm (0.51 in) 9 mm (0.35 in)

Gewicht Kabelgebinde

21,2 kg/km (14,2 lbs/1000 Fuß)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-2-25

CENELEC-Compliance

EN 50264-3-1, EN 45545-2

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Weitere Standard-Compliance(s)

TJ/CL 313

Anmerkungen

EMEA PN: RMF1C15;

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 07-04-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 07-04-2024