Produktnummer: RTA1C0.75

RailTuff™ Dünnwandkabel 300 V 1 C 0,75 mm² Str TC, XLPO Ins

RailTuff™ Dünnwandiges Kabel 300V 1 Kern 0,75 mm² verseiltes, verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Anwendbar für feste oder mäßig flexible Verkabelung in Schienenfahrzeugen wie Hochgeschwindigkeitszügen (CRH, Shinkansen, ICE, TGV), U-Bahnen, Lokomotiven und Oberleitungsbussen usw.

Leiter

Size Stranding Material
0.75 mm² 37x0.16 mm TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
XLP, XLPO, XLPE 0.27 mm (0.011 in) 1.62 mm (0.0638 in) White#1

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gleichstromstabilität bei 300 VDC in 3 %iger NaCl-Lösung bei (85±2)°C für 240 Stunden: Kein Ausfall

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1.62 ± 0.03 mm

Speisung

Breakdown Voltage
2.5kVac/5min

Temperatur

Operating
-40°C to +120°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
6 mm (0.24 in) 5 mm (0.20 in)

Gewicht Kabelgebinde

8,4 kg/km (5,6 lbs/1000 Fuß)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, EN 50305

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.33 Revisionsdatum: 07-15-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.33 Revisionsdatum: 07-15-2024