Produktnummer: RTB2C2.5

RailTuff™ Dünnwandkabel 300 V 2 C 2,5 mm² TC, XLPO-Einsätze, TCBS, XLPO-Außenmantel

RailTuff™ Dünnwandiges Kabel 300V 2 Kerne 2,5 mm² verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht, XLPO-Außenummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Anwendbar für feste oder mäßig flexible Verkabelung in Schienenfahrzeugen wie Hochgeschwindigkeitszügen (CRH, Shinkansen, ICE, TGV), U-Bahnen, Lokomotiven und Oberleitungsbussen usw.

Leiter

Size Material
2.5 mm² TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
XLP, XLPO, XLPE 2.75 mm (0.108 in) White#1, White#2

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
XLP, XLPO, XLPE 6.80 mm (0.268 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

6.8 ± 0.25 mm

Temperatur

Operating
-40°C to +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
68 mm (2.7 in) 68 mm (2.7 in)

Gewicht Kabelgebinde

81,8 kg/km (55,0 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, nicht halogeniert

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-2-25, EN 50305

ISO/IEC-Compliance

IEC 61034-2 – Mindestdurchlässigkeit der Rauchdichte = 70 %

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Anmerkungen

EMEA PN: RTB2C250;

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.39 Revisionsdatum: 07-05-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.39 Revisionsdatum: 07-05-2024