Produktnummer: 8778LS

Audio, Bedieninstrument, 6PR#22 Str TC, PO ins, IF, LSNH Jkt, 300 V &

Audio, Steuergerät, 6-paariges AWG 22 verzinntes Kupfer – Litze, Polyolefin-Isolierung (PO, PE, PP), einzeln foliert + keine Gesamtabschirmung, LSZH-/FRNC-Ummantelung, 300 V &

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel, für Datenübertragungsanwendungen

Leiter

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 1.27 mm (0.0500 in) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown
Red, Green, Blue

Innenabschirmung

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Tape Polyester

Äußere Abschirmung

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 9.5 mm (0.37 in) Chrome (RAL 7037)

Panzerung

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 1.25 mm Min. 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.35 mm (0.0531 in) 13.9 mm

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
49.2 Ohm/km (15.0 Ohm/1000ft) 34.8 Ohm/km (10.6 Ohm/1000ft) 98.4 pF/m (30.0 pF/ft) 180.4 pF/m (54.99 pF/ft) 50 Ohm 2 A

Temperatur

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
208.5 mm

Umweltverträglichkeit

InnenInnen/AußenAußenInnen/Außen – Euroklasse Eca, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-3-24

ISO/IEC-Compliance

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit = 60 %

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.239 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.239 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
8778LS.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605019684
8778LS.001000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605019677