Produktnummer: 9571

Electronic, 2 C #18 Sol BC, PVC Ins, Rote PVC-Jacke, FPLR

Elektronik, 2 Leiter 18AWG (massiv) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, äußere Ummantelung aus PVC in Rot, FPLR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Feueralarme; Innenanwendungen; analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …)

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.072 in mm Black, Red

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.228 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,228 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
6.3 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 0.169 µH/ft (0.554 µH/m) 5.2 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.28 in (57.9 mm) 2.28 in

Maximale Zugspannung

39.2 lbs (17.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

26 Pfund/1000 Fuß

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, Artikel 800, CMR, FPLR

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

FAS105

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.394 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.394 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
9571 002U1000 Rot 612825256083
9571 002U500 Rot 612825256090