Produktnummer: 9729LS

RS-232/422, 2PR #24 Str TC, PO ins, IF, LSNH Jkt, 300V, SWA

RS-232/422, 2 Paar AWG 24 verzinntes Kupfer – Litze, Polyolefin (PO, PE, PP)-Isolierung, einzeln foliert + keine Gesamtabschirmung, LSZH/FRNC-Ummantelung, 300 V, SWA

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel, für Datenübertragungsanwendungen

Leiter

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.55 mm (0.0610 in) Black & Red, Black & White
Red, Green

Innenabschirmung

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

Äußere Abschirmung

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.9 mm (0.31 in) Chrome (RAL 7037)

Panzerung

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.35 mm (0.0531 in) 12.5 mm

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 59.1 Ohm/km (18.0 Ohm/1000ft) 41 pF/m (12 pF/ft) 76.1 pF/m (23.2 pF/ft) 100 Ohm 1 A

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
2 MHz 4.63
3 MHz 5.35
4 MHz 5.91
5 MHz 6.5
6 MHz 6.89
11 MHz 9.15
12 MHz 9.51
24 MHz 13.16

Temperatur

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
187.5 mm

Umweltverträglichkeit

InnenInnen/AußenAußenInnen/Außen – Euroklasse Eca, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-3-24

ISO/IEC-Compliance

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit = 60 %

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.241 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.241 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
9729LS.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605022516
9729LS.001000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605022509
9729LS.011000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605022523