Produktnummer: 12P0,75YCY

MachFlex™ LiYCY(TP), 12 Pr 0,75 mm² Str BC, PVC-Einsätze, TCBS, PVC-Ummantelung

MachFlex™ LiYCY(TP)-Steuerung, VDE-zertifiziert & Twisted Pair PVC-Signalkabel, 12 Paare, 0,75 mm², blankes Kupferlitzenkabel, PVC-Isolierung, verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die an gelegentlich flexiblen und festen Standorten installiert werden. Zu den Kabelanwendungen gehören Präzisionssteuerungssensoren, Druckmesser, Temperaturregler, Bedienfelder, Vibrationsüberwachungssysteme, intelligente Sicherheitssteuerungen, Produktionsmaschinen und vieles mehr. Verzinnte Kupfergeflechtabschirmung sorgt für eine hervorragende Störfestigkeit der Kabel. Twisted-Pair-Design (TP) reduziert Übersprecheffekte

Leiter

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 0.75 mm² Stranded BC - Bare Copper

Isolierung

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride White, Brown, Green,Yellow, Gray,Pink, Blue,Red, Black, Violet, Gray with Pink strips,Red with Blue strips, White with Green strips, Brown with Green strips, White with Yellow strips, Yellow with Brown strips, White with Gray strips, Gray with Brown strips, White with Pink strips, Pink with Brown strips, White with Blue strips, Brown with Blue strips, White with Red strips, Brown with Red strips

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 16.0 mm (0.630 in)

Elektrik

Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Inductance
120 pF/m (37 pF/ft) 160 pF/m (49 pF/ft) 0.5 µH/m (0.15 µH/ft)

Speisung

Voltage Rating
500 V (Max. Operating Voltage), 1500 V (Testing Voltage)

Temperatur

Operating
‐5°C to +70°C

Biegeradius

Installation Min.
96 mm (3.8 in)

Gewicht Kabelgebinde

354 kg/km (238 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60228

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-22, EN 50363-4-1

Weitere Standard-Compliance(s)

VDE 0812, DIN 47100, BS 6360

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.43 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.43 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
12P0.75YCY 010100M Schwarz 100 m
12P0.75YCY 010200M Schwarz 200 m
12P0.75YCY 010300M Schwarz 300 m
12P0.75YCY 006100M Blau 100 m
12P0.75YCY 006200M Blau 200 m
12P0.75YCY 006300M Blau 300 m
12P0.75YCY F2V100M Grau, RAL 7032 100 m
12P0.75YCY F2V200M Grau, RAL 7032 200 m
12P0.75YCY F2V300M Grau, RAL 7032 300 m