Produktnummer: 27P0.14YCY

MachFlex™ LiYCY(TP), 27 Pr 0,14 mm² Str BC, PVC-Einsätze, TCBS, PVC-Ummantelung

MachFlex™ LiYCY(TP) Control VDE-zertifiziert & Twisted Pair PVC-Signalkabel, 27 Paare, 0,14 mm², blankes Kupferlitzenkabel, PVC-Isolierung, verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die an gelegentlich flexiblen und festen Standorten installiert werden. Zu den Kabelanwendungen gehören Präzisionssteuerungssensoren, Druckmesser, Temperaturregler, Bedienfelder, Vibrationsüberwachungssysteme, intelligente Sicherheitssteuerungen, Produktionsmaschinen und vieles mehr. Verzinnte Kupfergeflechtabschirmung sorgt für eine hervorragende Störfestigkeit der Kabel. Twisted-Pair-Design (TP) reduziert Übersprecheffekte

Leiter

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 0.14 mm² Stranded BC - Bare Copper

Isolierung

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride White, Brown, Green,Yellow, Gray,Pink, Blue,Red, Black, Violet, Gray with Pink strips,Red with Blue strips, White with Green strips, Brown with Green strips, White with Yellow strips, Yellow with Brown strips, White with Gray strips, Gray with Brown strips, White with Pink strips, Pink with Brown strips, White with Blue strips, Brown with Blue strips, White with Red strips, Brown with Red strips, White with Black strips, Brown with Black strips, Gray with Green strips, Yellow with Gray strips, Pink with Green strips, Yellow with Pink strips, Green with Blue strips, Yellow with Blue strips, Green with Red strips, Yellow with Red strips, Green with Black strips, Yellow with Black strips, Gray with Blue strips, Pink with Blue strips, Gray with Red strips, Pink with Red strips, Gray with Black strips, Pink with Black strips, Blue with Black strips, Red with Black strips, Gray with Pink strips, Red with Blue strips

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 13.2 mm (0.520 in)

Elektrik

Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Inductance
120 pF/m (37 pF/ft) 160 pF/m (49 pF/ft) 0.5 µH/m (0.15 µH/ft)

Speisung

Voltage Rating
350 V (Max. Operating Voltage), 1200 V (Testing Voltage)

Temperatur

Operating
‐5°C to +70°C

Biegeradius

Installation Min.
79.2 mm (3.12 in)

Gewicht Kabelgebinde

211 kg/km (142 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60228

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-22, EN 50363-4-1

Weitere Standard-Compliance(s)

VDE 0812, DIN 47100, BS 6360

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.37 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.37 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
27P0.14YCY 010100M Schwarz 100 m
27P0.14YCY 010200M Schwarz 200 m
27P0.14YCY 010300M Schwarz 300 m
27P0.14YCY 006100M Blau 100 m
27P0.14YCY 006200M Blau 200 m
27P0.14YCY 006300M Blau 300 m
27P0.14YCY F2V100M Grau, RAL 7032 100 m
27P0.14YCY F2V200M Grau, RAL 7032 200 m
27P0.14YCY F2V300M Grau, RAL 7032 300 m