Produktnummer: RTC13C1.0P

RailTuff™ Dünnwandkabel EN 50306-4 1P 300V 13 C 1 mm² Str TC, XLPO Ins, XLPO Outer Jkt

RailTuff™ Dünnwandiges Kabel EN 50306-4 1P 300V 13 Cores 1 mm² verseiltes verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, XLPO-Außenummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Anwendbar für feste oder mäßig flexible Verkabelung in Schienenfahrzeugen wie Hochgeschwindigkeitszügen (CRH, Shinkansen, ICE, TGV), U-Bahnen, Lokomotiven und Oberleitungsbussen usw.

Leiter

Size Stranding Material
1 mm² 37x0.18 mm TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
XLP, XLPO, XLPE 1.77 mm (0.0697 in) White#1, White#2, White#3, White#4, White#5, White#6, White#7, White#8, White#9, White#10, White#11, White#12, White#13 D.C. stability on insulation at 300Vdc in 3% NaCl solution at (85±2)°C for 240h : No breakdown

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness
XLP, XLPO, XLPE 0.56 mm (0.022 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

9.4 ± 0,30 mm

Elektrik

Max. Conductor DCR
20 Ohm/km (6.1 Ohm/1000ft)

Speisung

Breakdown Voltage
2 kVac/5min

Temperatur

Operating
-40°C to +120°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
38 mm (1.5 in) 28 mm (1.1 in)

Gewicht Kabelgebinde

179 kg/km (120 lbs/1000 Fuß)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-2-25

ISO/IEC-Compliance

IEC 60228

CENELEC-Compliance

EN 50306-4, EN 45545-2

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Weitere Standard-Compliance(s)

TJ/CL 313

Anmerkungen

Tabelle 1 Kategorie MM, ROHS-konform

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 07-15-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 07-15-2024