Produktnummer: NH50106AUFB

DataTuff™ Industrial Ethernet CAT6A 4x2x23AWG/1 U/FTP SWB Feuerbeständig

DataTuff™ Industrial Ethernet CAT6A 4x2x23AWG/1 U/FTP SWB Feuerbeständig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrial Ethernet Cat 6A-Verbindung mit Feuerschutzfunktion

Leiter

Size Stranding Stranding Class Material No. of Pairs No. of Elements
23 AWG Solid Class 1 BC - Bare Copper 4 8

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene 1.58 mm (0.0622 in) Blue & White with Blue Strips, Orange & White with Orange Strips, Green & White with Green Strips, Brown & White with Brown Strips Fire Protection Barrier: Mica glass Tape(MGT)

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Drainwire Type Notes
Individual Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 26 AWG (Solid) TC All 4 individually shielded Pairs laid up together & made circular

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 11.8 mm (0.465 in)

Panzerung

Armor Type & Material
SWB - Steel Wire Braid Armor

Äußere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

15,0 +/- 0,50 mm

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
73.2 Ohm/km @ 20 Deg. C 100 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Skew
45 ns/70m

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
4 3.8 dB/70m 66.3 63.3 56.0 53.0 23.0
10 5.9dB/70m 60.3 57.3 48.0 45.0 25.0
20 8.4 dB/70m 55.8 52.8 42.0 39.0 25.0
25 9.4 dB/70m 54.3 51.3 40.0 37.0 24.3
31.25 10.5 dB/70m 52.9 49.9 38.1 35.1 23.6
62.5 15.0 dB/70m 48.4 45.4 32.1 29.1 21.5
100 19.1 dB/70m 45.3 42.3 28.0 25.0 20.1
250 31.1 dB/70m 39.3 36.3 20.0 17.0 17.3
300 34.3 dB/70m 38.1 35.1 18.5 15.5 17.3
500 45.3dB/70m 34.8 31.8 14.0 11.0 17.3

Speisung

Voltage Rating
60 V

Temperatur

Operating
-40°C to + 80°C

Umweltverträglichkeit

UV-beständig, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, IEC 60331-23

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC-Compliance

IEC 61156-5, IEC 61034-2 – Rauchdichte minimale Durchlässigkeit = 60 %

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = 0,5 %, IEC 60754-2 – Menge an saurem Halogengas – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Menge an saurem Halogengas – Min. pH = 4,3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.23 Revisionsdatum: 07-25-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.23 Revisionsdatum: 07-25-2025