Produktnummer: 7953T

MarineTuff® 6, 4 Bonded-Pr #23 Sol BC, PO Ins, OS, PO Jkt, LSZH Jkt, Brz Brd, LSZH Jkt, CMG-ST1, FT4

Industrial Ethernet Cat 6, 4 Bonded-Pair 24AWG (massiv) blankes Kupfer, PO-Isolierung, LSZH-Mantel, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, LSZH-Mantel, Flammenbarriere, LSZH-Mantel, Bronzegeflecht, LSZH-Außenmantel, NFPA 130, CMG-ST1, FT4

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

An Bord von Schiffen, im Transportwesen, im Freien, in Schränken mit Hochspannungsgeräten, wie z. B. Motorsteuerungszentren, im Bergbau, in lauten Umgebungen, in rauen Umgebungen, im IIoT, in Fabrik- oder Prozessautomatisierung, bei IP-Kameras und -Geräten, bei der Datenkommunikation usw.

Leiter

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PO - Polyolefin 0.043 in (1.1 mm) Blue & White/Blue, Orange & White/Orange, Green & White/Green, Brown & White/Brown

Bonded-Pair

Ja

Innenabschirmung

Coverage Drainwire Type
100% 24 AWG (7x32) TC

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.274 in (6.96 mm)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Material Trade Name Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Haloarrest® 0.487 in (12.4 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,487 Zoll (12,4 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
25 Ohm/1000ft (82 Ohm/km) 330 pF/100m

Verzögerung

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
537 ns/100m 45 ns/100m 72%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm]
1 2 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 21 100 ± 15
4 3.8 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.7 24 100 ± 15
8 5.3 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 25.5 100 ± 15
10 6 59.3 57.3 53.3 51.3 47.8 44.8 26 100 ± 15
16 7.6 56.2 54.3 48.7 46.7 43.7 40.7 26 100 ± 15
20 8.5 54.8 52.8 46.3 44.3 41.8 38.8 26 100 ± 15
25 9.5 53.3 51.3 43.8 41.8 39.8 36.8 25.3 100 ± 15
31.25 10.7 51.9 49.9 41.2 39.2 37.9 34.9 24.6 100 ± 15
62.5 15.4 47.4 45.4 32 30 31.9 28.9 22.5 100 ± 15
100 19.8 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 21.1 100 ± 15
155 25.2 41.5 39.5 16.3 14.3 23.9 20.9 19.8 100 ± 22
200 29 39.8 37.8 10.8 8.8 21.8 18.8 19 100 ± 22
250 32.8 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 18.3 100 ± 32

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
60°C -30°C To +60°C -20°C To +75°C -30°C To +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.0 in (76 mm) 4.9 in (120 mm)

Maximale Zugspannung

55 lbs (25 kg)

Gewicht Kabelgebinde

144 lbs/1000ft (214 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen, Innen, Außen, Halogenfrei, UV-beständig, Ölbeständig

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4-Belastung, FT4, IEEE 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG-ST1

CEC/C(UL)-Compliance

CMG-ST1

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

NFPA 130

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.422 Revisionsdatum: 10-21-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.422 Revisionsdatum: 10-21-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
7953T 0101000
7953T 0104000
7953T 0105000 Schwarz