Produktnummer: DKLU53MA006BKAA

Universelles OFC MLT: Bündeladern mit Gelfüllung (6f/T), Trockenkern, WB-Band + CST + einzelne LSZH-Ummantelung (schwarz) 6F OM3

Universelles (Innen-/Außen-) Gel-gefülltes Bündeladerkabel (6f/T) aus Glasfaser mit trockenem Kern, Multi-Bündeladerkabel mit GFK, wasserabweisendem Band, Panzerung aus gewelltem Stahlband und einfacher LSZH-Ummantelung (schwarz) 6F OM3

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

Mögliche Anwendungen

Für den Außen- und Inneneinsatz in strukturierten (Daten-)Verkabelungssystemen wie Industrie-Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder Horizontalverkabelung. Für den Außen- und Inneneinsatz in Netzwerken für Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfache Installation in Kanälen, Tunneln und Gräben und/oder Rohren. Zur Verlegung im Erdreich geeignet.

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type Fiber Count Subunit Color
OM3 6 Blue, Filler, Filler, Filler, Filler, Filler, Filler

Faser-Farbcode

TIA-598-D

Puffer-Spezifikation

Buffer Material
PBT – Polybutylene Terephthalate

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockierende Garne + Band

Gewicht Kabelgebinde

180 kg/km

Fasern pro Untergruppe

6

Panzerungstyp

Stahlriffelmantel

Anzahl der Ummantelungen

Einzelummantelung

Äußere Ummantelung

Material Color Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Black 12.4 mm 1.8 mm

Ripcord äußere Ummantelung

2

Faserkerndurchmesser

50 µm

Maximale Dämpfung bei 1300 nm

1.0 dB/km

Maximale Dämpfung bei 850 nm

3.0 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E11 20 x Cable OD
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 10 x Cable OD
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 2000 N (450 lbf)
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 600 N (135 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 1000 N/100mm

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

10 µS/mm

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

IEC 61034‐2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60793-1-1, IEC 60794-1-1

RoHS

Ja

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 12-21-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 12-21-2023