Produktnummer: GQWN804
Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + LSZH + SWA + LSZH (HOCHTEMPERATUR) mit 1 Rohr mit Ø 3,3 mm 4f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Universelles (Innen-/Außen-) Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (mit Gelee gefüllte Röhre) für hohe Installationstemperaturen mit Glasfasergarnen als Verstärkungselement, raucharmem und halogenfreiem Innenmantel, Stahldrahtpanzerung (vollständiger Nagetierschutz) und raucharmem und halogenfreiem Außenmantel. Produktmerkmal: Dieses Kabel hat dank der Stahldrahtpanzerung einen verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 4 Fasern SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
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
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Flyer
Technische Ressourcen