Produktnummer: GUINE04
Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + LSZH + PA + SWA + LSZH mit 1 Rohr mit Ø 3,3 mm 4f MM OM4.
Universelles (Innen-/Außen-)Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (mit Gelee gefüllte Röhre) mit Glasfasern als Verstärkungselement, raucharmem und halogenfreiem Innenmantel, Termitenschutz durch Polyamidschicht, Stahldrahtpanzerung (vollständiger Nagetierschutz) und raucharmem und halogenfreiem Außenmantel. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet einen verbesserten Nagetierschutz durch Stahldrahtpanzerung (Full Rodent Protected), Termitenschutz durch Polyamidschicht und . Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 4 Fasern MM OM4.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Produktmaterial
Standards
Geschichte
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Flyer
Technische Ressourcen