Produktnummer: GUKNC12

Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): GLASGARNE + CST + LSZH + PA + LSZH mit 1 Rohr mit Ø3,3 mm 12f MM OM5.

Universelles (Innen-/Außen-) Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (mit Gelee gefüllte Röhre) mit Glasfasern als Verstärkungselement, Innenpanzerung aus gewelltem Stahlband (vollständiger Nagetierschutz), innerer Ummantelung mit geringer Rauchentwicklung und ohne Halogene, Termitenschutz durch Polyamidschicht und äußerer Ummantelung mit geringer Rauchentwicklung und ohne Halogene. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet einen verbesserten Nagetierschutz durch den Stahlriffelmantel (vollständiger Nagetierschutz), Termitenschutz durch eine Polyamidschicht und Schaltkreisintegrität. Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 12 Fasern MM OM5.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
GUKNC12

Technische Daten

Umgebung

Innen-/Außenbereich – Euroklasse Eca

Mögliche Anwendungen

Für den Außen- und Inneneinsatz in strukturierten (Daten-)Verkabelungssystemen wie Industrie-Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder Horizontalverkabelung. Für den Außen- und Inneneinsatz in Netzwerken für Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfach in Kanälen, Tunneln und/oder Rohren zu installieren.

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type Fiber Count Subunit Color
OM5 12 TIA coding (Gxxxxxx.T): Natural

Faser-Farbcode

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aquamarin

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockierendes Glasgarn- + Band

Gewicht Kabelgebinde

175 kg/km

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Anzahl der Positionen der Untergruppe

1

Fasern pro Untergruppe

12

Panzerungstyp

Stahlriffelmantel

Anzahl der Ummantelungen

Dreifachummantelung

Material

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Innenjacke2 Material

Nylon

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 12 mm Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Standardfarbe: Schwarz. Verfügbare Farben: Orange, Gelb, Türkis, Erikaviolett, Rot, Blau, Grün, Braun, Violett, Pink, Grau, Weiß, Schwarz, Limettengrün

Maximale Dämpfung bei 1300 nm

0.9 dB/km

Maximale Dämpfung bei 850 nm

2.9 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 240 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 120 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 5700 N (1281 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 1900 N (427 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

10 µS/mm

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

Brandverhalten – Bündelbrandtest

IEC 60332-3-22

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

60%

CPR-Euroklasse

Eca

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 09-17-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 09-17-2024