Produktnummer: GUUN102
Universelles OFC CLT (mit Gelee gefüllt): FRP + LSZH + PA + LSZH mit 1 Rohr mit Ø3,3 mm 2f MM OM1.
Universelles (für den Innen- und Außenbereich) Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (mit Gelee gefüllte Röhre) und innerer Panzerung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (vollständiger Nagetierschutz), innerer Ummantelung mit geringer Rauchentwicklung und ohne Halogene, Termitenschutz durch Polyamidschicht und äußerer Ummantelung mit geringer Rauchentwicklung und ohne Halogene. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet einen verbesserten Nagetierschutz durch faserverstärkten Kunststoff (Full Rodent Protected), Termitenschutz durch Polyamidschicht und . Bestehend aus 1 Rohr mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 2 Fasern MM OM1.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
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
Flyer
Technische Ressourcen
Training
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Flyer
Technische Ressourcen